Tensión de alimentación de 24 V
La longitud máxima admisible del cable de alimentación de 24 V es de 30 m.
Los variadores cuentan con una tensión de alimentación interna de 24 V. La fuente de alimentación conmutable interna de 24 V tiene una potencia disponible de 6 W.
Una vez enchufada una pasarela a un variador, la pasarela debe recibir apoyo de una tensión de alimentación externa de 24 V. Todos los variadores adicionales que estén conectados a una pasarela mediante un módulo de comunicación CFC11A reciben alimentación a través de la pasarela y no requieren de tensión de alimentación de 24 V adicional.