Tensão de alimentação de 24 V
O comprimento máximo permitido do cabo de 24 V é de 30 m.
Os conversores possuem uma fonte de alimentação interna de 24 V. A fonte chaveada interna de 24 V tem uma potência disponível de 6 W.
Assim que um gateway for conectado a um conversor, o gateway deverá ser suportado por uma fonte de alimentação externa de 24 V. Todos os outros conversores conectados a um gateway por um módulo de comunicação CFC11A são alimentados pelo gateway e não necessitam de fonte de alimentação adicional de 24 V.