Avaliação da temperatura

ATENÇÃO

Tensões perigosas nos terminais de conexão do conversor/módulo de rede ao conectar um sensor de temperatura inadequado.
Morte ou ferimentos graves por choque elétrico.
- Para não violar os requisitos de desligamento seguro, conectar apenas sensores de temperatura com desligamento seguro ao enrolamento do motor para avaliação de temperatura.
O sensor de temperatura é conectado através das conexões correspondentes para TF1 e GND.
Para acionamentos de grupo e multi motores, observar as seguintes informações adicionais:
- Utilizar preferencialmente interruptores de temperatura bimetálicos TH.
- Caso esteja prevista uma monitoração em conjunto, a conexão em série dos contatos TH (contato normalmente fechado) não está sujeita a qualquer limitação.
- Se os sensores de temperatura TF estiverem presentes nos motores, os sensores de temperatura de no máximo 3 motores podem ser conectados em série.