Mesure de la température

AVERTISSEMENT

Tensions dangereuses aux bornes du variateur / module de puissance en cas de raccordement d'une sonde de température non adaptée.
Blessures graves ou mortelles par électrisation.
- Pour respecter les exigences relatives à la séparation de sécurité, raccorder uniquement des sondes de température avec séparation de sécurité.
La sonde de température est raccordée via les ports correspondants pour TF1 et GND.
Tenir compte des remarques complémentaires suivantes pour les groupes d'entraînements et les multimotorisations.
- Utiliser de préférence des thermostats bilames TH.
- Si une surveillance globale est assurée, la mise en série des contacts TH (contacts à ouverture) n'est pas limitée en nombre.
- S'il existe des sondes de température TF dans le moteur, les sondes de trois moteurs au maximum peuvent être branchées en série.