技术数据和使用条件

 

  • 斜齿轮-伞齿轮减速机,地脚安装(安装位置M1),带键槽的空心轴
  • 输出转速n2 = 35 min-1
  • 电机输入转速n1 = 1470 min-1
  • 输出轴LSS工作功率PK2 = 135 kW
  • 输出轴LSS的工作扭矩峰值MK2 max = 55 kNm
  • 使用时间:每天16小时
  • 减速机每小时高负荷运转一次(最大输出转速频率)
  • 预计使用寿命15年
  • 减速机可在多尘条件下且环境温度为0°C ~ 40°C的室外运行。
  • 安装高度H = 1200 m
  • 客户要求:服务系数 ≥ 1.4