步骤8:校核热功率
工作功率PK1不能超过热功率PT (PK1 ≤ PT)。如果PK1 > PT,必须安装额外的冷却装置
141.4 kW > 103 kW
→对于40 °C下的热功率,如无额外的冷却装置,无法保证充分冷却

安装一台风扇:
→ 对于40 °C下的热功率,一台风扇就足够了
工作功率PK1不能超过热功率PT (PK1 ≤ PT)。如果PK1 > PT,必须安装额外的冷却装置
141.4 kW > 103 kW
→对于40 °C下的热功率,如无额外的冷却装置,无法保证充分冷却

安装一台风扇:
→ 对于40 °C下的热功率,一台风扇就足够了