Technische Daten und Einsatzbedingungen
- Kegelstirnradgetriebe, Fußmontage (Raumlage M1), Hohlwelle mit Passfeder
- Abtriebsdrehzahl n2 = 35 min-1
- Antriebsdrehzahl Motor n1 = 1470 min-1
- Betriebsleistung an der Abtriebswelle LSS PK2 = 135 kW
- Spitzen-Betriebsdrehmoment an der Abtriebswelle LSS MK2 max = 55 kNm
- Betriebsdauer: 16 Stunden pro Tag
- Das Getriebe wird ein Mal pro Stunde hochgefahren (Häufigkeit der maximalen Abtriebsdrehzahl)
- Geschätze Lebenszeit 15 Jahre
- Das Getriebe soll im Freien unter sehr staubigen Bedingungen und in einem Umgebungstemperaturbereich von 0 °C – 40 °C betrieben werden.
- Aufstellungshöhe H = 1200 m
- Kundenanforderung: Betriebsfaktor ≥ 1,4
Weiterführende Informationen
- Schritt 1: Ausfüllen des Antriebsauslegungsblatts
- Schritt 2: Berechnen der Grunddaten
- Schritt 3: Auswahl der Anwendungsfaktoren
- Schritt 4: Berechnung des erforderlichen Getriebenenndrehmoments
- Schritt 5: Auswahl der Getriebegröße
- Schritt 6: Auswahl der Motornennleistung
- Schritt 7: Prüfen der Spitzenlastbedingungen
- Schritt 8: Überprüfen der Wärmegrenzleistung
- Schritt 9: Prüfen der äußeren Zusatzkräfte
- Schritt 10: Auswahl der optionalen Ausstattung
- Schritt 11: Zusammenfassung der technischen Informationen