NEMA电机适配器X4K120 ~ 280

inch

kg

X4K..

NEMA

Ø NEMA

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

X120

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.10

31.85

1.02

35

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.10

31.85

1.27

35

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.10

31.85

0.74

40

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.10

33.58

2.11

45

X130

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.10

33.27

1.02

35

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.10

33.27

1.27

35

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.10

33.27

0.74

40

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.10

35.00

2.11

45

X140

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.26

37.60

1.10

50

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.26

37.60

0.84

50

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.26

37.60

1.05

50

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.26

39.33

2.07

55

X150

182–184

9

8 1/2H7

0.55

1 1/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

2 5/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.26

39.25

1.10

50

213–215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.26

39.25

0.84

50

254–256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.26

39.25

1.05

50

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.26

40.98

2.07

55

X160

213–215

9

8 1/2H7

0.47

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.50

44.41

1.31

80

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.50

44.41

1.52

85

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.50

45.47

2.16

85

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.50

47.21

2.79

90

X170

213–215

9

8 1/2H7

0.47

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.50

46.42

1.31

80

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.50

46.42

1.52

85

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.50

47.48

2.16

85

324–326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.50

49.21

2.79

90

X180

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

1.97

51.30

0.97

95

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.97

52.36

2.04

95

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.97

54.09

3.22

100

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.97

54.09

2.20

115

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.97

56.46

4.09

120

X190

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

1.97

52.56

0.99

95

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.97

53.62

2.04

95

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.97

55.35

3.22

100

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.97

55.35

2.20

115

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.97

57.72

4.09

120

X200

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

1.97

54.72

0.99

125

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.97

55.79

2.04

125

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.97

57.52

3.22

130

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.97

57.52

2.00

145

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.97

59.88

3.97

150

444–445请联系SEW-EURODRIVE公司

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

1.97

62.91

4.85

180

X210

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

1.97

56.14

0.99

125

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.97

57.20

2.04

125

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.97

58.94

3.22

130

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.97

58.94

2.00

145

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.97

61.30

3.97

150

444–4451)

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

1.97

64.33

4.85

180

X220

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

2.36

61.46

0.89

140

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

2.36

62.52

1.99

140

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.36

64.25

3.23

150

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.36

64.25

2.20

160

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.36

66.61

3.97

165

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

69.65

4.83

195

X230

254–256

9

8 1/2H7

0.47

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.803

3/8+0.00197

2.36

63.03

0.89

140

284–286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

2.36

64.09

1.99

140

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.36

65.83

3.23

150

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.36

65.83

2.20

160

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.36

68.19

3.97

165

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

71.22

4.83

195

X240

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.76

68.70

2.29

170

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.76

68.70

1.18

180

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.76

71.06

3.50

185

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

74.09

4.61

215

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

74.09

4.61

225

X250

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.76

69.61

2.29

170

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.76

69.61

1.18

180

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.76

71.97

3.50

185

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

75

4.61

215

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

75

4.61

225

X260

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

3.15

76.18

1.18

235

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

3.15

76.18

1.18

235

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

3.15

78.54

3.54

245

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

81.58

4.81

270

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

81.58

4.61

285

X270

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

3.15

77.56

1.18

235

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

3.15

77.56

1.18

235

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

3.15

79.92

3.54

245

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

82.95

4.81

270

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

82.95

4.61

285

X280

324–326

13

12 1/2H7

0.67

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

3.15

79.60

1.18

235

364–365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

3.15

79.69

1.18

235

404–405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

3.15

81.96

3.54

245

444–445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

84.99

4.81

270

447–449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

84.99

4.61

285