NEMA电机适配器X3K100 ~ 270

inch | kg | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X3K.. | NEMA | Ø NEMA | Ø B5 | C5 | Ø D7 | Ø E5 | F5 | L5 | L11 | S5 | T5 | U5 | Ø D1 | LMA | Z12 | |
X100 | 213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 28.78 | 1.35 | 30 |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 28.78 | 0.54 | 30 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 30.51 | 2.27 | 35 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 31.50 | 3.11 | 45 | |
X110 | 213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 29.57 | 1.35 | 30 |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.26 | 29.57 | 0.54 | 30 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 31.30 | 2.27 | 35 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.26 | 32.28 | 3.11 | 45 | |
X120 | 213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 33.23 | 1.37 | 35 |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 33.23 | 0.97 | 40 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 34.96 | 2.40 | 45 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 35.95 | 2.90 | 50 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.50 | 36.81 | 3.16 | 60 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.50 | 39.09 | 4.44 | 70 | |
X130 | 213–215 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 3/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 1/8 | 0.59 (4x) | 1.524 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 34.65 | 1.37 | 35 |
254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.50 | 34.65 | 0.97 | 40 | |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 36.38 | 2.40 | 45 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.50 | 37.36 | 2.90 | 50 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.50 | 38.23 | 3.16 | 60 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.50 | 40.51 | 4.44 | 70 | |
X140 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 38.50 | 0.78 | 55 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 40.24 | 2.49 | 60 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 41.22 | 2.78 | 65 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 42.09 | 2.93 | 75 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 44.37 | 4.01 | 85 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 45.55 | 4.30 | 105 | |
X150 | 254–256 | 9 | 8 1/2H7 | 0.55 | 1 5/8+0.0010 | 7 1/4 | 0.2 | 1/4 | 3 3/4 | 0.59 (4x) | 1.794 | 3/8+0.00197 | 1.97 | 40.16 | 0.78 | 55 |
284–286 | 11 1/4 | 10 1/2H7 | 0.59 | 1 7/8+0.0010 | 9 | 0.2 | 1/4 | 4 3/8 | 0.59 (4x) | 2.106 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 41.89 | 2.49 | 60 | |
324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 1.97 | 42.87 | 2.78 | 65 | |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 1.97 | 43.74 | 2.93 | 75 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 1.97 | 46.02 | 4.01 | 85 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 1.97 | 47.21 | 4.30 | 105 | |
X160 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 46.61 | 1.42 | 105 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 46.61 | 1.59 | 105 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 48.98 | 3.66 | 115 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 52.01 | 5.09 | 140 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 52.01 | 4.73 | 155 | |
X170 | 324–326 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 1/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 | 0.69 (4x) | 2.362 | 1/2+0.00197 | 2.36 | 48.62 | 1.42 | 105 |
364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.71 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.36 | 48.62 | 1.59 | 105 | |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.79 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.36 | 50.98 | 3.66 | 115 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 54.02 | 5.09 | 140 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.36 | 54.02 | 4.73 | 155 | |
X180 | 364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 50.59 | 1.18 | 115 |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 52.95 | 3.54 | 120 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 55.98 | 4.59 | 150 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 55.98 | 4.59 | 165 | |
X190 | 364–365 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 3/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 5 5/8 | 0.69 (8x) | 2.661 | 5/8+0.00197 | 2.76 | 51.85 | 1.18 | 115 |
404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 2.76 | 54.21 | 3.54 | 120 | |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 57.24 | 4.59 | 150 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 2.76 | 57.24 | 4.59 | 165 | |
X200 | 404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.15 | 58.74 | 3.46 | 145 |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 61.77 | 4.83 | 175 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 61.77 | 4.43 | 185 | |
X210 | 404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.15 | 60.16 | 3.46 | 145 |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 63.19 | 4.82 | 175 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.15 | 63.19 | 4.31 | 185 | |
X220 | 404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.35 | 64.49 | 3.46 | 175 |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 67.52 | 4.90 | 200 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 67.52 | 4.51 | 215 | |
X230 | 404–405 | 13 | 12 1/2H7 | 0.67 | 2 7/8+0.0015 | 11 | 0.2 | 1/4 | 7 | 0.69 (8x) | 3.213 | 3/4+0.00197 | 3.35 | 66.06 | 3.46 | 175 |
444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 69.09 | 4.90 | 200 | |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.35 | 69.09 | 4.51 | 215 | |
X240 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 72.68 | 4.30 | 220 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 72.68 | 3.71 | 230 | |
X250 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 73.58 | 4.30 | 220 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 3.94 | 73.58 | 3.71 | 230 | |
X260 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 4.33 | 79.37 | 4.30 | 255 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 4.33 | 79.37 | 3.71 | 265 | |
X270 | 444–445 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 4.33 | 80.75 | 4.30 | 255 |
447–449 | 16.6 | 16H7 | 0.79 | 3 3/8+0.0015 | 14 | 0.2 | 1/4 | 8 1/4 | 0.69 (8x) | 3.772 | 7/8+0.00197 | 4.33 | 80.75 | 3.71 | 265 | |