NEMA电机适配器X3T100 ~ 210

inch

kg

X3T..

NEMA

Ø NEMA

Ø B5

C5

Ø D7

 

F5

L5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

X100

213-215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.26

17.83

1.37

30

254-256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.26

17.83

0.54

30

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.26

19.57

2.27

35

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.26

20.55

3.11

45

X110

213-215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.26

17.83

1.37

30

254-256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.26

17.83

0.54

30

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.26

19.57

2.27

35

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.26

20.55

3.11

45

X120

213-215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.50

20.35

1.27

35

254-256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.50

20.35

0.97

40

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.50

22.09

2.38

45

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.50

23.07

3.30

50

364-365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.50

23.94

3.14

60

404-405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.50

26.22

4.44

70

X130

213-215

9

8 1/2H7

0.55

1 3/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 1/8

0.59 (4x)

1.524

3/8+0.00197

1.50

20.35

1.27

35

254-256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.50

20.35

0.97

40

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.50

22.09

2.38

45

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.50

23.07

3.30

50

364-365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.50

23.94

3.14

60

404-405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.50

26.22

4.44

70

X140

254-256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.97

23.23

0.78

55

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.97

24.96

2.50

60

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.97

25.95

3.11

65

364-365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.97

26.81

2.93

75

404-405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.97

29.09

4.01

85

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

1.97

30.28

4.27

105

X150

254-256

9

8 1/2H7

0.55

1 5/8+0.0010

7 1/4

0.2

1/4

3 3/4

0.59 (4x)

1.794

3/8+0.00197

1.97

23.23

0.78

55

284-286

11 1/4

10 1/2H7

0.59

1 7/8+0.0010

9

0.2

1/4

4 3/8

0.59 (4x)

2.106

1/2+0.00197

1.97

24.96

2.50

60

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

1.97

25.95

3.11

65

364-365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

1.97

26.81

2.93

75

404-405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

1.97

29.09

4.01

85

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

1.97

30.28

4.27

105

X160

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.36

27.95

2.28

105

364-365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.36

27.95

1.59

105

404-405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.36

30.32

3.66

115

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

33.35

5.06

140

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

33.35

4.71

155

X170

324-326

13

12 1/2H7

0.71

2 1/8+0.0015

11

0.2

1/4

5

0.69 (4x)

2.362

1/2+0.00197

2.36

27.95

2.28

105

364-365

13

12 1/2H7

0.71

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.36

27.95

1.59

105

404-405

13

12 1/2H7

0.79

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.36

30.32

3.66

115

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

33.35

5.06

140

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.36

33.35

4.71

155

X180

364-365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.76

29.17

1.18

115

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.76

31.54

3.54

120

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

34.57

4.59

150

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

34.57

4.59

165

X190

364-365

13

12 1/2H7

0.67

2 3/8+0.0015

11

0.2

1/4

5 5/8

0.69 (8x)

2.661

5/8+0.00197

2.76

29.17

1.18

115

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

2.76

31.54

3.54

120

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

34.57

4.59

150

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

2.76

34.57

4.59

165

X200

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

3.15

34.57

3.46

145

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

37.60

4.85

175

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

37.60

4.46

185

X210

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

3.15

34.57

3.46

145

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

37.60

4.85

175

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.15

37.60

4.46

185