NEMA电机适配器X3T220 ~ 250

inch

kg

X3T..

NEMA

Ø NEMA

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

X220

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

3.35

37.17

3.46

175

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.35

40.20

4.90

200

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.35

40.20

4.51

215

X230

404-405

13

12 1/2H7

0.67

2 7/8+0.0015

11

0.2

1/4

7

0.69 (8x)

3.213

3/4+0.00197

3.35

37.17

3.46

175

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.35

40.20

4.90

200

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.35

40.20

4.51

215

X240

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.94

42.13

4.27

220

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.94

42.13

3.68

230

X250

444-445

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.94

42.13

4.27

220

447-449

16.6

16H7

0.79

3 3/8+0.0015

14

0.2

1/4

8 1/4

0.69 (8x)

3.772

7/8+0.00197

3.94

42.13

3.68

230