IEC电机适配器X2K100 ~ 230

X2K..

IEC

Ø IEC

Ø IB5

C5

Ø D7

Ø IE5

F5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

kg

X100

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

50

768

38

50

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

50

798

66

55

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

50

828

73

73

X110

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

50

788

38

50

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

50

818

66

55

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

50

848

73

73

X120

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

895

36

70

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

925

48

85

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

925

47

85

X130

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

931

36

70

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

961

48

85

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

961

47

85

X140

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

989

54

100

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

989

49

100

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

989

32.5

130

X150

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

1031

54

100

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

1031

49

100

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

1031

32.5

130

X160

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

85

1183

43

150

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

85

1219

46

190

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

85

1259

84

220

X170

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

85

1234

43

150

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

85

1270

46

190

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

85

1310

84

220

X180

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

100

1310

34

170

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

100

1346

40

215

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

100

1386

80

240

X190

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

100

1342

34

170

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

100

1378

40

215

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

100

1418

80

240

X200

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

110

1441

18

230

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

110

1481

42.5

260

X210

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

110

1477

18

230

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

110

1517

42.5

260

X220

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

120

1649

38

300

X230

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

120

1689

38

300