IEC电机适配器X3K100 ~ 270

X3K..

IEC

Ø IEC

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

kg

X100

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

32

735

31

30

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

32

763

62

40

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

32

763

46

40

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

32

775

54

45

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

32

805

68

50

X110

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

32

755

31

30

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

32

783

62

40

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

32

783

46

40

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

32

795

54

45

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

32

825

68

50

X120

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

38

848

34

40

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

38

876

62

45

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

38

876

46.5

45

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

38

888

59

55

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

38

918

79

60

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

38

948

68

85

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

38

948

68

85

X130

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

38

884

34

40

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

38

912

62

45

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

38

912

46.5

45

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

38

924

59

55

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

38

954

79

60

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

38

984

68

85

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

38

984

68

85

X140

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

50

1010

51.5

60

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

50

1010

51

60

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

50

1022

42.5

70

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

50

1052

43

85

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

50

1082

57

100

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

50

1082

64

100

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

50

1082

38

125

X150

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

50

1052

51.5

60

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

50

1052

51

60

200

400

300H7

20

55H7

350

7

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

50

1064

42.5

70

225

450

350H7

20

60H7

400

7

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

50

1094

43

85

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

50

1124

57

100

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

50

1124

64

100

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

50

1124

38

125

X160

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

60

1166

42

95

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

1196

44

115

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

1206

46

120

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

1206

50

120

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

60

1245

69

150

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

60

1281

80

190

X170

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

60

1217

42

95

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

1247

44

115

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

1257

46

120

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

1257

50

120

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

60

1296

69

150

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

60

1332

80

190

X180

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

70

1297

71

115

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

1307

52

130

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

1307

52

130

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

1346

66

160

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

70

1382

75

200

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

70

1422

92

225

X190

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

70

1329

71

115

250

550

350H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

1339

52

130

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

1339

52

130

315S–L

660

450H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

1378

66

160

315

800

550H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

70

1414

75

200

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

70

1454

92

225

X200

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

80

1454

50

150

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

80

1454

50

150

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

80

1493

62

180

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

80

1529

73

220

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

80

1569

110

250

X210

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

80

1490

50

150

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

80

1490

50

150

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

80

1529

62

180

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

80

1565

73

220

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

80

1605

110

250

X220

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

85

1600

50

180

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

85

1600

50

180

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

85

1639

64.5

210

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

85

1675

60

250

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

85

1715

100

275

X230

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

85

1640

50

180

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

85

1640

50

180

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

85

1679

64.5

210

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

85

1715

60

250

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

85

1755

100

275

X240

315S–L

660

680H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

100

1770

32.5

225

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

100

1806

39

270

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

100

1846

74

295

X250

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

100

1793

32.5

225

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

100

1829

39

270

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

100

1869

74

295

X260

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

110

1940

33

265

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

110

1976

54

305

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

110

2016

89

330

X270

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

110

1975

33

265

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

110

2011

54

305

355

800

680H7

25

100H7

740

7

210

M20 (8x)

106.4

28JS9

110

2051

89

330