IEC电机适配器X4F120 ~ 270

i = 100 ... 180*

i = 112 ... 200**

i = 125 ... 224***

i = 200 ... 355*

i = 224 ... 400**

i = 250 ... 450***

kg

X4F..

IEC

Ø IEC

Ø B5

C5

Ø D7

Ø E5

F5

L11

S5

T5

U5

Ø D1

LMA

Z12

Ø D1

LMA

Z12

X120*

100

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

28

353

31

28

353

31

45

112

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

28

353

31

28

353

31

45

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

28

363

41

28

363

41

50

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

28

391

74

28

391

74

50

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

28

391

59

28

391

59

50

X130***

100

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

28

353

31

28

353

31

45

112

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

28

353

31

28

353

31

45

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

28

363

41

28

363

41

50

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

28

391

74

28

391

74

50

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

28

391

59

28

391

59

50

X140*

100

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

32

410.5

39

32

410.5

39

65

112

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

32

410.5

39

32

410.5

39

65

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

32

420.5

49

32

420.5

49

70

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

32

448.5

77

32

448.5

77

75

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

32

448.5

72

32

448.5

72

75

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

32

460.5

69

32

460.5

69

80

X150***

100

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

32

410.5

39

32

410.5

39

65

112

250

180H7

30

28H7

215

4.5

60

M12 (4x)

31.3

8JS9

32

410.5

39

32

410.5

39

65

132

300

230H7

16

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

32

420.5

49

32

420.5

49

70

160

350

250H7

16

42H7

300

6

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

32

448.5

77

32

448.5

77

75

180

350

250H7

16

48H7

300

6

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

32

448.5

72

32

448.5

72

75

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

32

460.5

69

32

460.5

69

80

X160*

132

300

230H7

15

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

38

450.5

47

38

450.5

47

47

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

38

483.5

80

38

483.5

80

80

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

38

483.5

65

38

483.5

65

65

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

38

510.5

71

38

510.5

71

71

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

38

540.5

75.5

38

540.5

75.5

75.5

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

38

550.5

76

38

550.5

76

76

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

38

550.5

86

38

550.5

86

86

X170***

132

300

230H7

15

38H7

265

5

80

M12 (4x)

41.3

10JS9

38

450.5

47

38

450.5

47

47

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

38

483.5

80

38

483.5

80

80

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

38

483.5

65

38

483.5

65

65

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

38

510.5

71

38

510.5

71

71

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

38

540.5

75.5

38

540.5

75.5

75.5

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

38

550.5

76

38

550.5

76

76

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

38

550.5

86

38

550.5

86

86

X180*

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

50

515.5

53

38

515.5

66

115

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

50

515.5

53

38

515.5

63

115

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

50

542.5

55

38

542.5

67

120

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

50

572.5

82

38

572.5

97

130

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

50

582.5

75

38

582.5

92

145

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

50

582.5

65

38

582.5

87

145

X190**

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

50

515.5

53

38

515.5

66

115

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

50

515.5

53

38

515.5

63

115

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

50

542.5

55

38

542.5

67

120

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

50

572.5

82

38

572.5

97

130

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

50

582.5

75

38

582.5

92

145

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

50

582.5

65

38

582.5

87

145

X200*

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

55

534.5

53

42

534.5

66

140

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

55

534.5

53

42

534.5

53

140

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

55

561.5

68

42

561.5

68

150

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

55

591.5

77

42

591.5

80

160

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

55

601.5

75

42

601.5

75

175

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

55

601.5

65

42

601.5

65

175

X210**

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

55

534.5

27

42

534.5

66

140

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

55

534.5

17

42

534.5

53

140

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

55

561.5

68

42

561.5

68

150

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

55

591.5

77

42

591.5

80

160

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

55

601.5

75

42

601.5

75

175

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

55

601.5

65

42

601.5

65

175

X220*

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

60

569

27

50

569

57

150

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

60

569

17

50

569

57

150

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

60

596

55

50

596

55

160

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

626

75

50

626

69

165

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

636

64

50

636

69

180

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

636

64

50

636

65

180

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

60

675

80

50

675

100

210

X230**

160

350

250H7

22

42H7

300

5

110

M16 (4x)

45.3

12JS9

60

569

27

50

569

57

150

180

350

250H7

22

48H7

300

5

110

M16 (4x)

51.8

14JS9

60

569

17

50

569

57

150

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

60

596

55

50

596

55

160

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

60

626

75

50

626

69

165

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

60

636

64

50

636

69

180

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

60

636

64

50

636

65

180

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

60

675

80

50

675

100

210

X240*

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

70

640.5

44

55

640.5

70

180

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

70

670.5

74.5

55

670.5

74

185

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

680.5

54

55

680.5

74

200

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

680.5

54

55

680.5

65

200

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

719.5

73

55

719.5

103

230

X250**

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

70

640.5

44

55

640.5

70

180

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

70

670.5

74.5

55

670.5

74

185

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

70

680.5

54

55

680.5

74

200

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

70

680.5

54

55

680.5

65

200

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

70

719.5

73

55

719.5

103

230

X260*

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

75

706.5

44

60

706.5

70

210

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

75

736.5

64

60

736.5

69

215

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

75

746.5

69

60

746.5

69

230

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

75

746.5

69

60

746.5

65

230

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

75

785.5

78

60

785.5

90

260

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

75

821.5

82

60

821.5

82

300

X270*

200

400

300H7

20

55H7

350

6

110

M16 (4x)

59.3

16JS9

75

706.5

44

60

706.5

70

210

225

450

350H7

20

60H7

400

6

140

M16 (8x)

64.4

18JS9

75

736.5

64

60

736.5

69

215

250

550

450H7

25

65H7

500

7

140

M16 (8x)

69.4

18JS9

75

746.5

69

60

746.5

69

230

280

550

450H7

25

75H7

500

7

140

M16 (8x)

79.9

20JS9

75

746.5

69

60

746.5

65

230

315S–L

660

550H7

25

80H7

600

7

170

M20 (8x)

85.4

22JS9

75

785.5

78

60

785.5

90

260

315

800

680H7

25

85H7

740

7

170

M20 (8x)

90.4

22JS9

75

821.5

82

60

821.5

82

300