拧紧扭矩:针对采用地脚安装方式固定的减速机的建议
下表显示了各种型号的减速机的螺纹尺寸以及用于固定的拧紧扭矩。
根据订单特定的安装位置和安装面,通过相应地脚螺栓孔固定减速机。
表中给出的地脚螺栓的推荐拧紧扭矩基于以下摩擦系数。
适用于螺纹 | 螺栓强度等级 |
|---|---|
0.14 – 0.24 | 8.8 |
0.09 – 0.14 | 10.9 |
螺纹连接件在装配时不可上润滑油。
如果使用其他摩擦系数的螺栓连接,则必须相应地调整拧紧扭矩。
规格 | 螺栓/螺母 | 拧紧扭矩Nm |
|---|---|---|
X100 – 110 | M20 | 460 |
X120 – 130 | M24 | 795 |
X140 – 150 | M30 | 1590 |
X160 – 170 | M36 | 2760 |
X180 – 190 | M36 | 2770 |
X200 – 230 | M42 | 4410 |
X240 – 280 | M48 | 6650 |
X290 – 320 | M56 | 10600 |
只能使用下面所推荐工具中的一种拧紧螺栓连接:
- 扭力扳手
- 带动态扭矩测量的电动螺帽扳手
- 可逐级调节扭矩的液压工具