安装减速机

警告

运营方未充分进行固定而导致危险。
重伤或死亡。
  • 将减速机安装在运营方设备上之前,请确保已在运营方设备上为减速机准备好了充分且适用的固定装置。

注意

不合适的底座会损坏减速机。
可能造成财产损失。
  • 底座必须处于水平位置且平整。
  • 拧紧紧固螺栓时,不得张紧减速机。
  • 正确补偿不平整度。
  • 请注意铭牌上给出的重量。

使用规定的扭矩拧紧紧固螺栓或螺母。采用拧紧扭矩:针对采用地脚安装方式固定的减速机的建议一章中规定的螺栓和拧紧扭矩。

若要改变减速机的安装位置,必须事先与SEW-EURODRIVE公司进行协商。否则质保失效。