Anziehdrehmomente: Empfehlungen für Getriebebefestigung bei Fußausführung
Die folgende Tabelle zeigt die Gewindegrößen und die Anziehdrehmomente zur Befestigung der einzelnen Getriebegrößen.
Befestigen Sie das Getriebe entsprechend der auftragsspezifischen Raumlage und Montagefläche mit allen für die Fußverschraubung vorgesehenen Bohrungen.
Die in der Tabelle für die empfohlenen Anziehdrehmomente für Fußverschraubungen angegebenen Werte basieren auf folgendem Reibungskoeffizienten.
Reibungskoeffizient μGK für Gewinde | Festigkeitsklasse der Schrauben |
|---|---|
0.14 – 0.24 | 8.8 |
0.09 – 0.14 | 10.9 |
Die Schraubenverbindungen dürfen bei der Montage nicht geschmiert werden.
Wenn Sie Schraubenverbindungen mit anderen Reibungskoeffizienten verwenden, müssen Sie die Anziehdrehmomente entsprechend anpassen.
Baugröße | Schraube/Mutter | Anziehdrehmoment Nm |
|---|---|---|
X100 – 110 | M20 | 460 |
X120 – 130 | M24 | 795 |
X140 – 150 | M30 | 1590 |
X160 – 170 | M36 | 2760 |
X180 – 190 | M36 | 2770 |
X200 – 230 | M42 | 4410 |
X240 – 280 | M48 | 6650 |
X290 – 320 | M56 | 10600 |
Verwenden Sie zum Anziehen der Schraubenverbindungen eines der im Folgenden empfohlenen Werkzeuge:
- Drehmomentschlüssel
- motorischer Drehschrauber mit dynamischer Drehmomentmessung
- drehmomentgesteuerte, graduelle Hydraulikwerkzeuge