操作方法

  1. 遵照关于冷却水温度和流量的规定。相关信息参见合同资料。
  2. 采用合适的方式安装冷却水出水管,使水冷却管保持浸没在冷却水中。
  3. 水冷却管未装配排水口。为确保维修时正常排放冷却水,必须在冷却水出口处安装排水管。
  4. 将水冷却管与现有的冷却回路连接。使用2个水冷却管时,将水冷却管并联到冷却回路中,见下图。冷却水的流向是任意的。

进流(冷水流入)

回流(热水流出)

以下管螺纹可用于连接冷却回路。

规格

管螺纹

X100 – 130

1"

X140 – 170

1 1/4"

X180 – 250

1 1/2"

X260 – 320

2"