Vorgehensweise

  1. Beachten Sie die Angaben zu Kühlwassertemperatur und Durchflussmenge. Diese finden Sie in den Auftragsunterlagen.
  2. Verlegen Sie das Kühlwasseraustrittsrohr so, dass die Wasserkühlpatrone ständig mit Kühlwasser geflutet ist.
  3. Die Wasserkühlpatrone ist nicht mit einem Wasserablass ausgestattet. Um ein ordnungsgemäßes Ablassen des Kühlwassers im Reparaturfall zu gewährleisten, ist am Kühlwasseraustritt ein Ablass zu installieren.
  4. Schließen Sie die Wasserkühlpatrone an den vorhandenen Kühlkreislauf an. Bei 2 Wasserkühlpatronen schließen Sie die Wasserkühlpatronen parallel an den Kühlkreislauf an, siehe folgende Abbildung. Die Durchflussrichtung des Kühlwassers ist beliebig.

Vorlauf (Zufluss Kaltwasser)

Rücklauf (Abfluss Warmwasser)

Zum Anschluss an den Kühlkreislaufstehen folgende Rohrgewinde zur Verfügung.

Baugröße

Rohrgewinde

X100 – 130

1"

X140 – 170

1 1/4"

X180 – 250

1 1/2"

X260 – 320

2"