遵守表中的以下数值。不得超出这些数值。可低于这些数值。还请注意合同相关资料中的规定。
必须单独测量每根冷却管的冷却水量。
如果安装2根水冷却管,则需要双倍的冷却水体积流量。
规格
最大的冷却水体积流量l/min
最大水压bar
X100 – 110
11
10
X120 – 130
X140 – 150
15
X160 – 170
X180 – 190
28
X200 – 210
X220 – 230
X240 – 250
X260 – 270
25
X280 – 300
X310 – 320