交流电/1相/230 V/串联
加热元件由2个管状加热器构成。加热元件的管状加热器串联连接。下图显示了加热元件连接区域中的布线:

注意调节区域中的电气特性数据。 | |
[1] | 恒温器 |
[2] | 加热元件 |
[3] | 开关电桥 |
电缆进线孔: 1 x PG11
下表中为可安装的加热装置的连接负载。
P安装 | P安装 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
减速机 | 1个加热元件 | 2个加热元件 | |||
规格 | 结构型式 |
| K/h |
| K/h |
X100 | X2K / X2F / X3K | 1 x 0.4 | 6 | 2 x 0.4 | 11 |
X3T / X3F | 1 x 0.3 | 3 | 2 x 0.3 | 7 | |
X110 | X3T / X3F | 1 x 0.3 | 4 | - | - |
X120 | X4F / X3T / X4T | 1 x 0.3 | 3 | 2 x 0.3 | 5 |
X130 | X4F / X3T / X4T | 1 x 0.4 | 3 | - | - |
X140 | X4F / X3T / X4T | 1 x 0.4 | 3 | 2 x 0.4 | 5 |
K/h | = 加热功率(开尔文/小时) |
P安装 | = 加热元件的安装功率 |