Wechselstrom/1-phasig/230 V/Reihenschaltung
Ein Heizelement ist mit 2 Rohrheizkörpern aufgebaut. Die Rohrheizkörper des Heizelements sind in Reihe geschaltet. Die folgende Abbildung zeigt die Beschaltung im Anschlussbereich des Heizelements:

Beachten Sie die elektrischen Kenndaten der Regelzone. | |
[1] | Thermostat |
[2] | Heizelement |
[3] | Schaltbrücke |
Kabeleinführung: 1 x PG11
Die folgende Tabelle beschreibt die Anschlussleistung der installierbaren Heizung.
Pinst | Pinst | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Getriebe | 1 Heizelement | 2 Heizelemente | |||
Baugröße | Ausführung |
| K/h |
| K/h |
X100 | X2K / X2F / X3K | 1 x 0.4 | 6 | 2 x 0.4 | 11 |
X3T / X3F | 1 x 0.3 | 3 | 2 x 0.3 | 7 | |
X110 | X3T / X3F | 1 x 0.3 | 4 | - | - |
X120 | X4F / X3T / X4T | 1 x 0.3 | 3 | 2 x 0.3 | 5 |
X130 | X4F / X3T / X4T | 1 x 0.4 | 3 | - | - |
X140 | X4F / X3T / X4T | 1 x 0.4 | 3 | 2 x 0.4 | 5 |
K/h | = Heizleistung (Kelvin/Stunde) |
Pinst | = installierte Leistung des Heizelements |