交流电/1相/230 V/并联/I ≤ 10 A

加热元件由3个管状加热器构成。加热元件的管状加热器采用并联连接。下图显示了加热元件连接区域中的布线:

注意调节区域中的电气特性数据。

[1]

恒温器

[2]

加热元件

[3]

开关电桥

电缆进线孔: 1 x PG16

下表中为可安装的加热装置的连接负载。

P安装

P安装

减速机

1个加热元件

2个加热元件

规格

结构型式

 

K/h

 

K/h

X180

X2F / X2K / X3K / X3F / X4K

1 x 1.6

5

–

–

X3T / X4F / X4T

1 x 1.1

4

2 x 1.1

7

X190

X2F / X2K / X3K / X3F / X4K

1 x 1.6

5

–

–

X3T / X4F / X4T

1 x 1.1

3

–

–

X200

X2K

1 x 1.6

4

–

–

X2F / X3K / X3F / X4K

1 x 1.8

4

–

–

X4F / X4T

1 x 1.3

3

–

–

X3T

1 x 1.1

2

2 x 1.1

5

X210

X2K

1 x 1.6

4

–

–

X2F / X3K / X3F / X4K

1 x 1.8

4

–

–

X3T / X4F / X4T

1 x 1.3

3

–

–

X220

X2K

1 x 1.8

3

–

–

X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 2.2

4

–

–

X230

X2K

1 x 1.8

3

–

–

X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 2.2

4

–

–

X240

X2K

1 x 1.8

3

–

–

X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T

1 x 2.2

3

–

–

X250

X2K

1 x 2.2

3

–

–

K/h

= 加热功率(开尔文/小时)

P安装

= 加热元件的安装功率