斗式提升机减速机

斗式提升机是一种可以将大量散装货物垂直向上运输的输送系统。根据料斗容量和要提升的输送高度,需要较高的驱动功率。尤其是在维护期间,斗式提升机减速机只能以低速运行。因此,我们的斗式提升机驱动装置配有直接加装的辅助驱动装置,可在维护期间主电机关闭的情况下,提供动力。我们标准化的斗式提升机驱动装置的扭矩范围为7.2至285 kNm。

详细信息参见目录“X..e系列斜齿轮-伞齿轮减速机的斗式提升机专用减速机”。