平行轴减速机常用于提升装置,其中电缆卷筒和电机布置在减速机同一侧。
X../HC提升装置系列适用于12.8至175 kNm的扭矩范围,其轴距较大,为起重机设计人员在设计系统布局时提供了决定性的优势:减速机尺寸经优化,在降低减速机重量的同时确保足够的轴距。此外,我们的X..系列产品还可用于6.8至500 kNm的扭矩范围。
可以根据拥有确定使用寿命或起重机分级的载荷谱进行时间固定的工程设计,并确保满足相关标准,比如DIN 13001、FEM 1.001或DIN 15020。
详细信息请参见技术手册“起重机技术”。