搅拌机减速机

根据介质和工艺类型,搅拌机会产生非常高的径向力和轴向力。视搅拌元件的轴承类型而定,搅拌机减速机必须能够吸收这些力。

我们的标准化搅拌机减速机X../HA具有加长的轴承间距,是扭矩范围在23.4至96 kNm之间时的最佳解决方案。搅拌机减速机配有经过热优化的箱体,即使在搅拌机功率较高的情况下也无需进行强制冷却。此外,我们的X..e系列产品还可用于7.2至500 kNm的扭矩范围。

详细信息请参见技术手册“搅拌装置技术和通风装置技术”。