内部防锈

  • 新的减速机或使用时间较短:
    • 针对减速机内部防锈,SEW‑EURODRIVE推荐使用VCI防锈方法。
    • 向减速机内腔注入所需剂量的VCI防锈剂(例如FUCHS公司的Anticorit VCI UNI O-40,www.fuchs.com)。注入量与减速机内的可用空间大小有关。以前注入的油通常会残留在驱动装置中。
    • 对于用食品工业润滑剂运行的减速机,不允许使用VCI防锈剂进行防锈保护。为此,请联系SEW-EURODRIVE。
    • 用密封螺栓替代透气帽,然后以气密方式封闭减速机。调试前,安装一个新的透气帽。
  • 减速机使用时间较长:
    • 由于长时间运行后油内可能混入杂质(如油泥、水等),在做内部防锈处理前请先放出旧油,然后用新油彻底冲洗减速机内腔。另请参阅操作手册换油一章中的提示。接着可以用前面描述的方法对减速机内腔做防锈处理。

也可用铭牌上给出的油型为减速机做内部防锈处理。这种情况下必须用干净的油彻底灌注减速机。用密封螺栓替换透气帽,然后在减速机最高点上向内注油。为确保良好的防锈效果,油液必须覆盖所有的齿合部位和轴承位。

对于配有非接触式密封系统的X2F160 ~ 320减速机,需将润滑脂挤入输入轴的密封垫中。

之后,需要用胶带密封输入轴。请确保已将减速机放置在安装位置M1中。为保证长期的防锈效果,请在减速机内部灌注所需剂量的VCI防锈剂。对于用食品工业润滑剂运行的减速机,不允许使用VCI防锈剂进行防锈保护。必要时请与SEW-EURODRIVE公司联系。

调试前,安装一个新的透气帽。遵照铭牌上的机油类型和油量要求。