运输/存放
在运输减速机前,请注意运输一章中的安全提示和下列提示。
- 减速机重量请参阅铭牌(不含油)或尺寸图。遵守规定的负载和说明。
- 如有可能,在未注油的状态下运输减速机。如果不行,请注意铭牌上的重量说明只涉及无油状态下的减速机重量。
- 对于交货时配有非接触式密封件且已注油的减速机,必须确保其运输时始终保持水平位置。
- 使用带风扇的减速机时,可能无法通过风扇外罩接触到指定的起吊点 [1]。运输前将风扇外罩拆卸下来。调试启动风扇前要确保风扇外罩安装正确。
- 运输减速机时,只能使用规定的起吊点 [1],参见下列图示和合同资料。请注意电机或安装件上的抓取装置只允许被用于稳定悬吊过程。
- 请注意,吊环螺栓必须完全旋入并对称位于支撑面上。至少用手拧紧吊环螺栓。注意下列提示。

吊环螺栓DIN 580/DIN 582 | |
|---|---|
正确: | 错误: |
|
|
更多的信息