Transport/Lagerung
Bevor Sie das Getriebe transportieren, beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel Transport und die folgenden Hinweise.
- Das Gewicht des Getriebes entnehmen Sie dem Typenschild (Angaben ohne Öl) oder dem Maßblatt. Beachten Sie die dort angegebenen Lasten und Vorschriften.
- Transportieren Sie das Getriebe nach Möglichkeit ohne Ölfüllung. Falls dies nicht möglich ist, beachten Sie, dass die Gewichtsangabe auf dem Typenschild nur das Leergewicht des Getriebes angibt.
- Bei Getrieben mit berührungsloser Dichtung und Ölfüllung bei Auslieferung ist ein Transport in horizontaler Raumlage sicherzustellen.
- Bei Getrieben mit Lüfter können die vorgeschriebenen Anschlagpunkte [1] durch die Lüfterhaube nicht zugänglich sein. Demontieren Sie die Lüfterhaube vor dem Transport. Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Lüfters sicher, dass die Lüfterhaube richtig montiert ist.
- Verwenden Sie zum Transport des Getriebes nur die vorgeschriebenen Anschlagpunkte [1], siehe folgenden Abbildungen und Auftragsunterlagen. Beachten Sie, dass die Lastaufnahmen am Motor oder an Anbauteilen nur zur Stabilisierung verwendet werden dürfen.
- Beachten Sie, dass die Ringschrauben vollständig eingedreht und vollflächig auf der Auflagefläche aufliegen müssen. Ziehen Sie die Ringschrauben mindestens handfest an. Beachten Sie folgenden Hinweis.

Ringschrauben DIN 580/DIN 582 | |
|---|---|
Richtig: | Falsch: |
|
|
Weiterführende Informationen
- Getriebe mit Universalgehäuse /HU
- Getriebe mit Horizontalgehäuse /HH
- Getriebe mit thermischem Gehäuse /HT
- Getriebe mit Motoradapter
- Getriebe mit Keilriementrieb
- Auf Motorschwinge/Fundamentrahmen
- Getriebe mit einem Ölausgleichsbehälter in Raumlage M5
- Lager- und Transportbedingungen
- Getriebekonservierung/Getriebe außer Betrieb setzen