Innenkonservierung

  • Im Neuzustand oder nach kurzer Betriebsdauer des Getriebes:
    • SEW‑EURODRIVE empfiehlt zur Innenkonservierung des Getriebes die VCI-Konservierungsmethode.
    • Geben Sie hierzu dem Getriebeinnenraum die erforderliche Menge VCI-Korrosionsschutzmittel zu (z. B. Anticorit VCI UNI O-40 von der Firma FUCHS, www.fuchs.com). Die Menge ist abhängig vom freien Innenvolumen des Getriebes. Eingefülltes Öl kann dabei in der Regel im Antrieb verbleiben.
    • Bei Getrieben, die mit Schmierstoffen für die Nahrungsmittelindustrie betrieben werden, ist eine Konservierung mit VCI-Korrosionsschutzmittel nicht zulässig. Halten Sie hierzu Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
    • Ersetzen Sie den Entlüfter durch eine Verschluss-Schraube und verschließen Sie das Getriebe luftdicht. Montieren Sie vor der Inbetriebnahme einen neuen Entlüfter.
  • Nach längerer Betriebsdauer des Getriebes:
    • Da sich nach längerer Betriebsdauer Verunreinigungen (z. B. Ölschlamm, Wasser ...) im Öl befinden können, lassen Sie vor der Innenkonservierung das Öl ab und spülen Sie den Getriebeinnenraum gründlich mit frischem Öl durch. Beachten Sie hierzu ebenfalls die Hinweise in der Betriebsanleitung im Kapitel Öl wechseln. Im Anschluss kann der Getriebeinnenraum wie zuvor beschrieben konserviert werden.

Bei Getrieben kann die Innenkonservierung alternativ auch mit der auf dem Typenschild angegebenen Ölsorte konserviert werden. Das Getriebe muss in diesem Fall vollständig mit sauberem Öl gefüllt werden. Ersetzen Sie hierzu den Entlüfter durch eine Verschluss-Schraube und füllen das Öl am höchsten Punkt des Getriebes ein. Zur Gewährleistung einer ausreichenden Konservierung müssen alle Verzahnteile und Lagerstellen komplett mit Öl bedeckt sein.

Bei den Getrieben X2F160 – 320 mit einem berührungslosen Dichtungssystem pressen Sie Fett in die Dichtung der Antriebswelle ein.

Danach müssen Sie die Antriebswelle luftdicht mit Klebeband abdichten. Stellen Sie sicher, dass das Getriebe in Raumlage M1 gelagert wird. Zur Gewährleistung einer dauerhaften Konservierung befüllen Sie den Getriebeinnenraum mit der erforderlichen Menge VCI-Korrisionsschutzmittel. Bei Getrieben, die mit Schmierstoffen für die Nahrungsmittelindustrie betrieben werden, ist eine Konservierung mit VCI-Korrosionsschutzmittel nicht zulässig. Halten Sie hierzu Rücksprache mit SEW‑EURODRIVE.

Vor Inbetriebnahme montieren Sie einen neuen Entlüfter. Halten Sie die Ölsorte und Ölmenge gemäß Typenschild ein.