规格X170 ~ 320

提示

  • 供货范围包括:
    • 紧固螺栓 [3] 和端板 [4]。
  • 供货范围不包括:
    • 螺杆 [2]、螺母 [5]、紧固螺栓 [6]、压紧螺栓 [8]。
  1. 在轴套 [11] 和花键槽区域的机器主轴 [1] 上涂抹少许装配膏,如NOCO膏。
  2. [1]

    机器主轴

    [11]

    轴套

  3. 将减速机推入机器主轴。空心轴和机器主轴的花键必须互相啮合。
  1. 拧紧紧固螺栓 [3] 并将螺杆 [2] 拧入机器主轴 [1]。请注意以下螺杆 [2] 的螺纹尺寸。

[1]

机器主轴

[4]

端板

[2]

螺杆

[7]

空心轴

[3]

紧固螺栓

规格

强度等级8.8

X..V170 – 230

M30

X..V240 – 300

M36

X..V310 – 320

M42

遵守以下针对紧固螺栓 [3] 的数据。

规格

6个
紧固螺栓 [3] 的螺纹尺寸
强度等级10.9

拧紧扭矩

装配/运行状态
Nm

拆卸
Nm

X..V170 – 190

M10 x 30

78

用手拧紧

X..V200 – 230

M12 x 30

135

用手拧紧

X..V240 – 300

M16 x 40

330

用手拧紧

X..V310 – 320

M20 x 50

645

用手拧紧

  1. 将螺母 [5] 拧紧到螺杆上的端板 [4] 位置。拧紧螺母 [5],直至机器主轴 [1] 的轴肩位于空心轴上。
  2. [1]

    机器主轴

    [5]

    螺母

    [7]

    空心轴

  3. 松开螺母 [5]。旋出螺杆 [2]。
  4. [2]

    螺杆

    [5]

    螺母

  1. 用紧固螺栓 [6] 固定机器主轴 [1]。另外还要再用合适的螺栓防松剂锁住紧固螺栓。遵守以下针对紧固螺栓 [6] 的数据。

[1]

机器主轴

[6]

紧固螺栓

规格

紧固螺栓

拧紧扭矩,单位Nm
强度等级8.8

X..V170 – 230

M30

1590

X..V240 – 300

M36

2760

X..V310 – 320

M42

4410

  1. 按照规定将保护罩安装到减速机上并注意保证密封。