Baugröße X170 – 320
HINWEIS

- Im Lieferumfang enthalten sind:
- Befestigungsschrauben [3] und Endplatte [4].
- Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
- Gewindestange [2], Mutter [5], Befestigungsschraube [6], Abdrückschraube [8].
- Tragen Sie etwas Montagepaste z. B. NOCO-Paste auf die Maschinenwelle [1] im Bereich der Buchse [11] und der Vielkeilverzahnung auf.
- Schieben Sie das Getriebe auf die Maschinenwelle auf. Die Vielkeilverzahnungen von der Hohl- und Maschinenwelle müssen dabei ineinander greifen.

[1] | Maschinenwelle |
[11] | Buchse |
- Ziehen Sie die Befestigungsschrauben [3] an und schrauben Sie die Gewindestange [2] in die Maschinenwelle [1] ein. Beachten Sie folgende Gewindegröße der Gewindestange [2].

[1] | Maschinenwelle | [4] | Endplatte |
[2] | Gewindestange | [7] | Hohlwelle |
[3] | Befestigungsschrauben |
Baugröße | Festigkeitsklasse 8.8 |
|---|---|
X..V170 – 230 | M30 |
X..V240 – 300 | M36 |
X..V310 – 320 | M42 |
Beachten Sie folgende Angaben zu den Befestigungschrauben [3].
Baugröße | Gewindegröße für | Anziehdrehmoment | |
|---|---|---|---|
Montage/Betriebszustand | Demontage | ||
X..V170 – 190 | M10 x 30 | 78 | handfest anlegen |
X..V200 – 230 | M12 x 30 | 135 | handfest anlegen |
X..V240 – 300 | M16 x 40 | 330 | handfest anlegen |
X..V310 – 320 | M20 x 50 | 645 | handfest anlegen |
- Schrauben Sie die Mutter [5] bis zur Endplatte [4] auf die Gewindestange auf. Ziehen Sie die Mutter [5] an, bis die Wellenschulter der Maschinenwelle [1] an der Hohlwelle anliegt.
- Lösen Sie die Mutter [5]. Schrauben Sie die Gewindestange [2] heraus.

[1] | Maschinenwelle |
[5] | Mutter |
[7] | Hohlwelle |

[2] | Gewindestange |
[5] | Mutter |
- Sichern Sie die Maschinenwelle [1] mit der Befestigungsschraube [6]. Zusätzlich ist die Befestigungsschraube mit geeigneter Schraubensicherung zu sichern. Beachten Sie folgende Angaben für die Befestigungsschraube [6].

[1] | Maschinenwelle |
[6] | Befestigungsschraube |
Baugröße | Befestigungsschraube | Anziehdrehmoment in Nm |
|---|---|---|
X..V170 – 230 | M30 | 1590 |
X..V240 – 300 | M36 | 2760 |
X..V310 – 320 | M42 | 4410 |
- Bringen Sie die Schutzhaube staubdicht und ordnungsgemäß am Getriebe an.