Baugröße X100 – 160

HINWEIS

  • Im Lieferumfang enthalten sind:
    • 2 x Sicherungsring [8]/[9] und Endplatte [4]
  • Nicht im Lieferumfang enthalten sind:
    • Gewindestange [2], Mutter [5], Befestigungsschraube [6], Abdrückschraube [8]
  1. Tragen Sie etwas Montagepaste z. B. NOCO-Paste auf die Hohlwelle [7] und auf das Wellenende der Maschinenwelle [1] auf.
  2. [1]

    Maschinenwelle

    [7]

    Hohlwelle

  1. Bringen Sie den inneren Sicherungsring [8] an der Hohlwelle [7] an.
  2. Sichern Sie die Endplatte [4] mit dem äußeren Sicherungsring [9].
  3. Schrauben Sie die Gewindestange [2] in die Maschinenwelle [1] ein.

Beachten Sie folgende Gewindegrößen der Gewindestangen [2].

Baugröße

Festigkeitsklasse 8.8

X..V100 – 150

M24

X..V160

M30

Beachten Sie folgende Angaben zu den Sicherungsringen [8][9].

Baugröße

 

2 x Sicherungsringe

(Bohrung) DIN 472

X..V100

80 × 2.5

X..V110

90 × 2.5

X..V120

100 × 3

X..V130

110 × 4

X..V140

125 × 4

X..A150

130 × 4

X..A160

140 × 4

HINWEIS

Sie erleichtern sich die Montage, wenn Sie Gewindestange und Mutter vorher mit Gleitmittel einstreichen.

    [1]

    Maschinenwelle

    [7]

    Hohlwelle

    [2]

    Gewindestange

    [8]

    Sicherungsring, innen

    [4]

    Endplatte

    [9]

    Sicherungsring, außen

  1. Schrauben Sie die Mutter [5] bis zur Endplatte [4] auf die Gewindestange auf. Ziehen Sie die Mutter [5] an, bis die Wellenschulter der Maschinenwelle [1] an der Hohlwelle anliegt.
  2. [1]

    Maschinenwelle

    [4]

    Endplatte

    [5]

    Mutter

  3. Lösen Sie die Mutter [5]. Schrauben Sie die Gewindestange [2] heraus.
  4. [2]

    Gewindestange

    [5]

    Mutter

  1. Sichern Sie die Maschinenwelle [1] mit der Befestigungsschraube [6]. Zusätzlich ist die Befestigungsschraube mit geeigneter Schraubensicherung zu sichern. Beachten Sie folgende Angaben für die Befestigungsschraube [6].

Baugröße

Befestigungsschraube

Anziehdrehmoment in Nm
Festigkeitsklasse 8.8

X..A100 – 150

M24

795

X..A160

M30

1590

[1]

Maschinenwelle

[6]

Befestigungsschraube

  1. Bringen Sie die Schutzhaube staubdicht und ordnungsgemäß am Getriebe an.