规格X100 ~ 160

提示

  • 供货范围包括:
    • 2个卡环 [8]/[9] 和端板 [4]
  • 供货范围不包括:
    • 螺杆 [2]、螺母 [5]、紧固螺栓 [6]、压紧螺栓 [8]
  1. 在空心轴 [7] 和机器主轴 [1] 的轴端涂上一些装配膏,如NOCO膏。
  2. [1]

    机器主轴

    [7]

    空心轴

  1. 将内卡环 [8] 安置在空心轴 [7] 上。
  2. 用外卡环 [9] 固定端板 [4]。
  3. 将螺杆 [2] 旋入机器主轴 [1] 内。

遵守以下有关螺杆 [2] 的螺纹尺寸。

规格

强度等级8.8

X..V100 – 150

M24

X..V160

M30

遵守以下针对卡环 [8][9] 的数据。

规格

 

2个卡环

(穿孔)DIN 472

X..V100

80 × 2.5

X..V110

90 × 2.5

X..V120

100 × 3

X..V130

110 × 4

X..V140

125 × 4

X..A150

130 × 4

X..A160

140 × 4

提示

事先在螺杆和螺母上涂上润滑油以便于装配。

    [1]

    机器主轴

    [7]

    空心轴

    [2]

    螺杆

    [8]

    内卡环

    [4]

    端板

    [9]

    外卡环

  1. 将螺母 [5] 拧紧到螺杆上的端板 [4] 位置。拧紧螺母 [5],直至机器主轴 [1] 的轴肩位于空心轴上。
  2. [1]

    机器主轴

    [4]

    端板

    [5]

    螺母

  3. 松开螺母 [5]。旋出螺杆 [2]。
  4. [2]

    螺杆

    [5]

    螺母

  1. 用紧固螺栓 [6] 固定机器主轴 [1]。另外还要再用合适的螺栓防松剂锁住紧固螺栓。遵守以下针对紧固螺栓 [6] 的数据。

规格

紧固螺栓

拧紧扭矩,单位Nm
强度等级8.8

X..A100 ~ 150

M24

795

X..A160

M30

1590

[1]

机器主轴

[6]

紧固螺栓

  1. 按照规定将保护罩安装到减速机上并注意保证密封。