Diagnose-Einheit DUO10A (Ölalterung)
Die Diagnose-Einheit DUO10A wurde für die frühzeitige Planung von Ölwechselterminen entwickelt.
Die Diagnose-Einheit besteht aus einem Temperatursensor Pt100 und einer Auswerte-Einheit. Der im Getriebe angebaute Temperatursensor Pt100 erfasst die aktuelle Getriebeöltemperatur. Die Diagnose-Einheit errechnet aus den gemessenen Öltemperaturen eine prognostizierte Restlebensdauer für das Getriebeöl. Dieser Rechenwert wird kontinuierlich auf der Anzeige der Auswerte-Einheit angezeigt. Bei Bedarf kann die Anzeige auf die aktuelle Getriebeöltemperatur umgestellt werden.
In der Auswerte-Einheit sind die bei SEW-EURODRIVE eingesetzten Ölsorten hinterlegt, wobei eine von SEW-EURODRIVE freigegebene Ölsorte kundenspezifisch angepasst werden kann.
Die Ölsorten:
Ölsorte | Bezeichnung | Grenztemperatur |
|---|---|---|
Mineralisch CLP/Bioöl | OEL1 | 100 °C |
Synthetisch CLPHC/CLPPAO | OEL2 | 130 °C |
Polyglycol CLPPG | OEL3 | 130 °C |
Lebensmittelöl | OEL4 | 100 °C |
Kundenspezifisch | OEL5 | Voreinstellung = OEL1 |
Zur Vernetzung der Auswerte-Einheit existieren 4 Schaltausgänge (Öffner/Schließer) mit folgender Funktion:
- Voralarm:
- Wird einige Tage vor dem Ablauf der Restlebensdauer gesetzt, die Anzahl der Tage ist direkt an der Auswerte-Einheit einstellbar.
- Hauptalarm:
- Wird beim Nulldurchgang der prognostizierten Restlebensdauer gesetzt.
- Grenztemperatur:
- Zeigt ein Überschreiten der zulässigen Öltemperatur an.
- Funktionsbereitschaft:
- Zeigt Fehler in der Verdrahtung und erkennbare Fehler der Auswerte-Einheit an.
Weitere Informationen zur Auswerteeinheit und dem Zubehör entnehmen Sie bitte dem Handbuch "Diagnose-Einheit DUO10A" Sach-Nr. 11473401.