Technische Daten

  • Schalttemperaturen: 60 °C und 90 °C
  • Kontaktleistung: 2 A – AC 240 V
  • Steckverbinder: DIN EN 175301-803 PG11 (IP65)
  • Anziehdrehmoment für die Befestigungsschraube auf der Rückseite des Steckverbinders für den elektrischen Anschluss = 0.25 Nm