诊断单元DUO10A(油老化)
诊断单元DUO10A专用于提早确定换油时间。
诊断单元由一个温度传感器Pt100和一个评估单元组成。安装在减速机内的温度传感器Pt100可测出当前的减速机油温。诊断单元根据测出的油温计算减速机油的预期剩余使用时间。该计算值持续显示在评估单元的显示屏上。必要时,可将显示切换为当前减速机油温。
评估单元上存有SEW-EURODRIVE使用的油型,可以根据客户需求配备SEW-EURODRIVE认可的油型。
机油种类:
机油种类 | 名称 | 极限温度 |
|---|---|---|
矿物油CLP / 生物油 | OEL1 | 100 °C |
合成油CLPHC/CLPPAO | OEL2 | 130 °C |
聚乙二醇CLPPG | OEL3 | 130 °C |
食品油 | OEL4 | 100 °C |
客户定制 | OEL5 | 预设 = OEL1 |
总共有4个用于连接评估单元的开关输出端(常闭触点/常开触点),功能如下:
- 预警报:
- 在剩余使用时间结束前数天激活,天数可以直接在评估单元上调整。
- 主警报:
- 预期剩余使用寿命交零时激活。
- 极限温度:
- 指示超出允许的油温。
- 功能就绪:
- 显示接线故障和可识别的评估单元故障。
有关评估单元和附件的详细信息,请参阅手册“诊断单元DUO10A”(部件号11473401)。
更多的信息