Querkraft ermitteln
Bei der Berechnung der entstehenden Querkraft ist zu berücksichtigen, welches Übertragungselement am Wellenende montiert wird. Für die verschiedenen Übertragungselemente sind die folgenden Zuschlagsfaktoren fZ anzuwenden.
Antriebselement | Faktor des Antriebselements fZ | Bemerkungen |
|---|---|---|
Zahnräder | 1.15 | < 17 Zähne |
Kettenräder | 1.40 | < 13 Zähne |
Kettenräder | 1.25 | < 20 Zähne |
Schmalkeilriemenscheiben | 1.75 | Einfluss des Vorspannens |
Flachkeilriemenscheiben | 2.50 | Einfluss des Vorspannens |
Zahnkeilriemenscheiben | 1.50 | Einfluss des Vorspannens |
Die auf die Getriebewelle ausgeübte Querkraft berechnet sich wie folgt:
Berechnung der Qurkraft FR
| ||
|---|---|---|
| ||
FR | N | Querkraftbelastung |
MK2 | Nm | Betriebsdrehmoment an LSS |
d0 | mm | Mittlerer Durchmesser des angebauten Übertragungselementes in mm |
fz |
| Zuschlagfaktor |