Maximal zulässige Gehäuse-Querkräfte FRmax zul

Die folgende Tabelle zeigt die zulässige Querkraft, die für die folgenden Bedingungen gelten::

  • Die angegeben Lasten beziehen sich nur auf das Getriebegehäuse. Andere Maschinenelemente, beispielsweise Welle, Lager oder Verschraubungen, sind in der unteren Tabelle nicht berücksichtigt.
  • Querkraft wirkt an Standardvollwellen (LSS).
  • Angriffspunkt der Querkraft ist die Mitte des Wellenendes.
  • Es wirkt keine äußere Axialkraft FA auf die Abtriebswelle.
  • Der Getriebebetriebsfaktor ist 1,3 oder größer.
  • Der Angriffswinkel der Querkraft ist günstig.
  • Bei Montageflanschen mit externen Querkräften, halten Sie bitte Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.
  • Nur gültig für fußmontierte Getriebe in der Raumlage M1 und Befestigungsfläche F1.
  • Quasi-Statische Querkraft (Nmax = 1000) mit konstanter Richtung und Betrag.
  • Zyklische Querkraft ist dauerfest (N ≥ 1000 000) für eine schwellende Belastung ertragbar.
  • Bei abweichenden Betriebsbedingungen halten Sie Rücksprache mit SEW-EURODRIVE.

Baugröße

FRmax. zul. kN

statisch

zyklisch

X100

104

61

X110

104

61

X120

131

77

X130

131

77

X140

157

92

X150

157

92

X160

302

152

X170

302

152

X180

397

194

X190

397

194

X200

445

218

X210

445

218

X220

632

328

X230

632

328

X240

758

370

X250

758

370

X260

880

408

X270

880

408

X280

880

408

X290

880

408

X300

880

408

X310

880

408

X320

880

408