最大允许箱体径向力FR最大允许
下表列出了符合下列条件的允许径向力:
- 指定载荷仅指减速机箱体。其他机器元件,如轴、轴承或电缆固定头,不包括在下表中。
- 径向力作用在标准实心轴 (LSS) 上。
- 径向力作用点是轴端中心。
- 输出轴上没有外部轴向力F轴向作用。
- 减速机服务系数为1.3或更大。
- 径向力作用角度是有利的。
- 安装法兰上施有外部径向力时,请先与SEW‑EURODRIVE进行协商。
- 只适于采用M1安装位置和F1安装面的地脚安装减速机。
- 具有恒定方向和数值的准静态径向力(N最大 = 1000)。
- 动态径向力 (N ≥ 1,000,000) 能够承受膨胀负荷。
- 如运行条件有所不同,请与SEW-EURODRIVE公司联系。
规格 | FR最大允许kN | |
静态 | 循环式 | |
X100 | 104 | 61 |
X110 | 104 | 61 |
X120 | 131 | 77 |
X130 | 131 | 77 |
X140 | 157 | 92 |
X150 | 157 | 92 |
X160 | 302 | 152 |
X170 | 302 | 152 |
X180 | 397 | 194 |
X190 | 397 | 194 |
X200 | 445 | 218 |
X210 | 445 | 218 |
X220 | 632 | 328 |
X230 | 632 | 328 |
X240 | 758 | 370 |
X250 | 758 | 370 |
X260 | 880 | 408 |
X270 | 880 | 408 |
X280 | 880 | 408 |
X290 | 880 | 408 |
X300 | 880 | 408 |
X310 | 880 | 408 |
X320 | 880 | 408 |