计算径向力

在计算产生的横向力时,必须考虑在轴端安装的是哪种传输元件。对于不同的传输元件,应使用以下传动装置系数fZ。

驱动元件

驱动元件的系数fZ

备注

齿轮

1.15

< 17齿

链条轮

1.40

< 13齿

链条轮

1.25

< 20齿

窄V型皮带轮

1.75

预应力的影响

扁平V型皮带轮

2.50

预应力的影响

齿形带带轮

1.50

预应力的影响

 

施加在齿轮轴上的横向力的计算方式如下:

横向力FR的计算

 

 

FR

N

横向力负荷

MK2

Nm

LSS的工作扭矩

d0

mm

附装传输元件的平均直径 (mm)

fz

 

传动装置系数