Ölausgleichsbehälter /ET für Raumlage M1/M3

Die Abmessungen der Ölausgleichsbehälter dienen nur zur Information. Die endgültigen Maße werden auftragsspezifisch von SEW-EURODRIVE festgelegt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Ölausgleichsbehälter /ET.

X3T

Raumlage

BE

CE

HE

LE

X100

M3

350

70

220

175

X110

M3

350

70

220

175

X120

M3

380

74

250

200

X130

M3

380

74

250

200

X140

M3

530

64

262

210

X150

M3

530

64

262

210

X160

M3

600

73

314

265

X170

M3

600

73

314

265

X180

M3

600

75

339

265

X190

M3

600

75

339

265

X200

M3

690

66

354

280

X210

M3

690

66

354

280

X220

M1

735

78

372

305

X230

M1

735

78

372

305

X240

M1

830

61

413

315

X250

M1

830

61

413

315

 

X4T

Raumlage

BE

CE

HE

LE

X120

M3

380

74

250

200

X130

M3

380

74

250

200

X140

M3

530

64

262

210

X150

M3

530

64

262

210

X160

M3

600

73

314

265

X170

M3

600

73

314

265

X180

M3

600

75

339

265

X190

M3

600

75

339

265

X200

M3

690

66

354

290

X210

M3

690

66

354

290

X220

M1

735

78

372

305

X230

M1

735

78

372

305

X240

M1

830

61

413

315

X250

M1

830

61

413

315