Ölausgleichsbehälter /ET für Raumlage M4

Die Abmessungen der Ölausgleichsbehälter dienen nur zur Information. Die endgültigen Maße werden auftragsspezifisch von SEW-EURODRIVE festgelegt. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Ölausgleichsbehälter /ET.

X2K

Raumlage

BE

CE

HE

LE

X100

M4

350

176/263

206

175

X110

M4

350

176/263

206

175

X120

M4

380

188/285

224

200

X130

M4

380

188/285

224

200

X140

M4

530

235

255

210

X150

M4

530

235

255

210

X160

M4

600

302

319

265

X170

M4

600

302

319

265

X180

M4

600

307

332

265

X190

M4

600

307

332

265

X200

M4

690

345

384

280

X210

M4

690

345

384

280

X220

M4

735

362

444

305

X230

M4

735

362

444

305

X240

M4

830

377

406

315

X250

M4

830

377

406

315

 

X3K

Raumlage

BE

CE

HE

LE

X120

M4

380

228

201

200

X130

M4

380

228

201

200

X140

M4

530

185/300

225

210

X150

M4

530

185/300

225

210

X160

M4

600

257/361

268

265

X170

M4

600

257/361

268

265

X180

M4

600

307

273

265

X190

M4

600

307

273

265

X200

M4

690

345

284

280

X210

M4

690

345

284

280

X220

M4

735

367

323

305

X230

M4

735

367

323

305

X240

M4

830

377

349

315

X250

M4

830

377

349

315

 

X4K

Raumlage

BE

CE

HE

LE

X120

M4

380

228

201

200

X130

M4

380

228

201

200

X140

M4

530

235

255

210

X150

M4

530

235

255

210

X160

M4

600

302

318

265

X170

M4

600

302

318

265

X180

M4

600

300

370

265

X190

M4

600

300

370

265

X200

M4

690

323

365

280

X210

M4

690

323

365

280

X220

M4

735

345

412

305

X230

M4

735

345

412

305

X240

M4

830

302

429

315

X250

M4

830

302

429

315