电源接口盒PZM23A..的接线板X1

下图显示了电源接口盒PZM23A..的接口:

接线板X1(功率输入端端子排)

编号

名称

功能

[1]

VO24

DC 24 V输出端

[2]

DGND

未分配

[3]

+24 V_C

DC 24 V输入端

[4]

0V24_C

0V24参考电位输入端

[5]

HT1

辅助端子,用于附加电压水平
(无内部功能)

[6]

HT2

辅助端子,用于附加电压水平
(无内部功能)

[7]

L1

连接电源,相位1

[8]

L2

连接电源,相位2

[9]

L3

连接电源,相位3

[10]

PI

地线连接