Borna en fila X1 de la caja de conexión PZM23A..

La siguiente imagen muestra las conexiones de la caja de conexión PZM23A..:

Borna en fila X1 (entrada de potencia de la regleta de bornas)

N.º

Nombre

Función

[1]

VO24

Salida de 24 V CC

[2]

DGND

Sin asignar

[3]

+24V_C

Entrada de 24 V CC

[4]

0V24_C

Potencial de referencia 0V24 – Entrada

[5]

HT1

Borna adicional para niveles de tensión adicionales
(sin función interna)

[6]

HT2

Borna adicional para niveles de tensión adicionales
(sin función interna)

[7]

L1

Conexión de red, fase 1

[8]

L2

Conexión de red, fase 2

[9]

L3

Conexión de red, fase 3

[10]

PE

Conexión del conductor de puesta a tierra