Reihenklemme X1 der Anschaltbox PZM23A..
Das folgende Bild zeigt die Anschlüsse der Anschaltbox PZM23A..:

Reihenklemme X1 (Leistungseingang Klemmenleiste) | ||
|---|---|---|
Nr. | Name | Funktion |
[1] | VO24 | DC-24-V-Ausgang |
[2] | DGND | nicht belegt |
[3] | +24V_C | DC-24-V-Eingang |
[4] | 0V24_C | 0V24-Bezugspotenzial – Eingang |
[5] | HT1 | Hilfsklemme für zusätzliche Spannungsebenen |
[6] | HT2 | Hilfsklemme für zusätzliche Spannungsebenen |
[7] | L1 | Anschluss Netz, Phase 1 |
[8] | L2 | Anschluss Netz, Phase 2 |
[9] | L3 | Anschluss Netz, Phase 3 |
[10] | PE | Anschluss Schutzleiter |