Régua de bornes X1 da interface de potência PZM23A..

A figura abaixo mostra as conexões da interface de potência PZM23A..:

Régua de bornes X1 (entrada de potência da régua de bornes)

N.º

Nome

Função

[1]

VO24

Saída de 24 VCC

[2]

DGND

Não utilizado

[3]

+24V_C

Entrada 24 VCC

[4]

0V24_C

Potencial de referência 0V24 – Entrada

[5]

HT1

Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão
(sem função interna)

[6]

HT2

Borne auxiliar para níveis adicionais de tensão
(sem função interna)

[7]

L1

Conexão rede, fase 1

[8]

L2

Conexão rede, fase 2

[9]

L3

Conexão rede, fase 3

[10]

PE

Conexão terra de proteção