说明

内部组件的24 V电源可以由设备或外部24 V辅助电压供应。

通过设备提供24 V电源时需要使用一个内部24 V开关电源(功率部件:MPI91A..和MPI92A..)。如果需要施加外部24 V辅助电压,SEW-EURODRIVE推荐使用不带内部24 V开关电源的设备型号 (MPI90A..)。

当使用内部24 V开关电源件并同时连接外部24 V和400 V电源时,需要注意的是,外部24 V电源的支持电流通常在26 V时才会满载。在24 V和26 V之间,两个24 V电源会根据负载情况进行部分负载运行。如果配有内部24 V开关电源的设备未连接400 V电源,则外部24 V电源将满载。