Descripción
La alimentación de 24 V de los componentes internos puede realizarse opcionalmente mediante la unidad o mediante una tensión de apoyo externa de 24 V.
Para la alimentación de 24 V mediante la unidad se necesita una fuente de alimentación conmutable interna de 24 V (módulo de potencia: MPI91A.. y MPI92A..). Si se aplica una tensión de apoyo externa de 24 V, SEW‑EURODRIVE recomienda la versión de unidad sin fuente de alimentación conmutable interna de 24 V (MPI90A..).
Si se utiliza una fuente de alimentación conmutable interna de 24 V y se conecta simultáneamente una fuente externa de 24 V y 400 V, tenga en cuenta que la corriente de apoyo de la alimentación externa de 24 V solo admite la carga completa a 26 V normalmente. Entre 24 V y 26 V hay un funcionamiento con carga parcial de ambas fuentes de 24 V en función de la carga. Si no se conecta ninguna fuente de alimentación conmutable de 400 V a una unidad con una fuente de alimentación interna de 24 V, la alimentación externa de 24 V se cargará completamente.