Descrição

A alimentação de 24 V dos componentes internos pode ser realizada opcionalmente através da unidade ou através de uma tensão auxiliar externa de 24 V.

Para a alimentação de 24 V através da unidade é necessária uma fonte chaveada interna de 24 V (módulo de potência: MPI91A.. e MPI92A..). Se for aplicada uma tensão auxiliar externa de 24 V, a SEW-EURODRIVE recomenda a versão da unidade sem fonte chaveada interna de 24 V (MPI90A..).

Ao usar uma fonte chaveada interna de 24 V e conexão externa simultânea de fontes de 24 V e 400 V, observar que a corrente de suporte da fonte externa de 24 V só assume a carga total normalmente em 26 V. Entre 24 V e 26 V há operação em carga parcial de ambas as fontes de 24 V dependendo da carga. Se uma unidade com fonte chaveada interna de 24 V não tiver uma fonte de 400 V conectada, a fonte externa de 24 V está totalmente carregada.